HDA 4778-H-3000-000(psi)

Numero di parte
920756
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Tempi di consegna su richiesta caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Esaurito
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Approvazione Approvazione UL
Collegamento elettrico M12x1 / 5p
Collegamento meccanico 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / esterno
Segnale d'uscita Interfaccia HSI
Accuratezza 0,50% max = 0,25% tip.
Valore max stadio di pressione 3000
Valore min stadio di pressione 0
Unità pressione PSI
Tipo di pressione Relativo