COIL 12DG -50-1836

Numero di parte
915151
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Design della bobina del solenoide 50-1836
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Rated Voltage [V] 12
M20004584 0
M20004588 5,4
M20004590 0,24
M20004591 3
M20004592 R
M20004593 65
M21001123 01
M21001126 DC
M21001127 50
M21001128 36
M20004583 27
Nominal Current [A] 2,22