HDA 4445-A-160-000

Numero di parte
909759
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Approvazione Approvazione UL
Collegamento elettrico DIN EN 175301-803 /3p + PE
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Segnale d'uscita da 4 20mA (2 conduttori)
Accuratezza 1,00% max = 0,5% tip.
Valore max stadio di pressione 160
Valore min stadio di pressione 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Relativo

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Opuscolo prodotto IT

(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Opuscolo prodotto EN

(6.23 MB)