HDA 4446-B-016-000

Numero di parte
909197
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Approvazione Approvazione UL
Collegamento elettrico M12x1 / 4p
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Segnale d'uscita da 0 a 10V
Accuratezza 1,00% max = 0,5% tip.
Valore max stadio di pressione 16
Valore min stadio di pressione 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Relativo

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Opuscolo prodotto IT

(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Opuscolo prodotto EN

(6.23 MB)