HDA 4346-B-06,0-000-F1
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
908964
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Approvazione | Approvazione UL |
---|---|
Collegamento elettrico | M12x1 / 4p |
Collegamento meccanico | G1/4 A ISO 1179-2 / esterno |
Segnale d'uscita | da 0 a 10V |
Accuratezza | 1,00% max = 0,5% tip. |
Valore max stadio di pressione | 6 |
Valore min stadio di pressione | 0 |
Unità pressione | BAR |
Tipo di pressione | Relativo |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(9.71 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Opuscolo prodotto
IT
(0.89 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Opuscolo prodotto
EN
(0.89 MB)