EDS 3348-5-0010-000-F1

Cod.Art.
908536
Al gruppo di prodotti padre
Consegnabile entro circa - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotti.
Disponibile
A richiesta Puoi effettuare la richiesta di un prodotto aggiungendo l'articolo alla tua lista e gestendolo nella tua area myHYDAC.
ogni 1 PCE
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Maggiori Informazioni
Approvazioni e certificati Approvazione UL
Interfaccia aggiuntiva 4-20 mA, da 0 a 10V
Collegamento elettrico M12x1 / 5p
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Commutare output 2
Impostare valore max range 10
Impostare valore min range 0
Unità pressione BAR, PSI, MPA
Tipo di pressione Relativo
Display

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.75 MB)

EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(2.23 MB)

EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(2.23 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(3.1 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(3.1 MB)

EDS 3300 Pressure Switch
Opuscolo prodotto IT

(0.92 MB)

EDS 3300 Pressure Switch
Opuscolo prodotto EN

(0.92 MB)

EDS 3300 Pressure Switch Flush membrane
Opuscolo prodotto IT

(0.9 MB)

EDS 3300 Pressure Switch Flush membrane
Opuscolo prodotto EN

(0.9 MB)

EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
Opuscolo prodotto IT

(0.81 MB)

EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
Opuscolo prodotto EN

(0.81 MB)