EDS 3346-3-0016-000-E1

Numero di parte
908534
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Tempi di consegna su richiesta caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Approvazioni e certificati Approvazione UL
Interfaccia aggiuntiva 4-20 mA, da 0 a 10V
Collegamento elettrico M12x1 / 4p
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Commutare output 1
Impostare valore max range 16
Impostare valore min range 0
Unità pressione BAR, PSI, MPA
Tipo di pressione Relativo
Display