HDA 4775-B-1500-000(PSI)

Numero di parte
907195
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Tempi di consegna su richiesta caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Approvazione Approvazione UL
Collegamento elettrico DIN EN 175301-803 /3p + PE
Collegamento meccanico 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / esterno
Segnale d'uscita da 0 a 10V
Accuratezza 0,50% max = 0,25% tip.
Valore max stadio di pressione 1500
Valore min stadio di pressione 0
Unità pressione PSI
Tipo di pressione Relativo