HDA 4475-B-3000-000(PSI)
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
907011
Consegnabile entro ca. -
giorni
Tempi di consegna su richiesta
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Approvazione | Approvazione UL |
---|---|
Collegamento elettrico | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Collegamento meccanico | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / esterno |
Segnale d'uscita | da 0 a 10V |
Accuratezza | 1,00% max = 0,5% tip. |
Valore max stadio di pressione | 3000 |
Valore min stadio di pressione | 0 |
Unità pressione | PSI |
Tipo di pressione | Relativo |