EDS 1791-N-100-000

Numero di parte
906204
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Approvazioni e certificati No
Interfaccia aggiuntiva 4-20 mA, da 0 a 10V
Collegamento elettrico Piastra di raccordo
Collegamento meccanico G1/4 ISO 1179-1 / interno
Commutare output 4
Impostare valore max range 100
Impostare valore min range 0
Unità pressione BAR, PSI, MPA
Tipo di pressione Relativo
Display