RVP-06-01.1

Cod.Art.
705927
Al gruppo di prodotti padre
Consegnabile entro circa - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotti.
Disponibile
PCE
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Maggiori Informazioni
Funzione Valvola di ritegno
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione MONTAGGIO SULLA PIASTRA
Qmax valvole [l/min] 20
Famiglia di prodotti RVP-06
Pressione d'apertura [bar] 0,5
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 20
Dim. nominale 6
Denominazione oggetto RVP-06-01.1
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 705927
Design Montaggio a piastra

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)