DRVP-08-01.2

Numero di parte
705779
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Tipo di regolazione Manuale
Inserzione MONTAGGIO SULLA PIASTRA
Qmax valvole [l/min] 50
Famiglia di prodotti Q [l/min] 0 - 50
Famiglia di prodotti DRVP-08
Pressione d'apertura [bar] 0,5
Range di portata [l/min] 0 - 50
Funzione Valvola a otturatore
Funzione Valvola ad ago con controllo reflusso
Dim. nominale 8
Denominazione oggetto DRVP-08-01.2
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 705779
Design Montaggio a piastra

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.11 MB)