DVP-16-12.1

Cod.Art.
705389
Al gruppo di prodotti padre
Consegnabile entro circa - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotti.
Disponibile
A richiesta Puoi effettuare la richiesta di un prodotto aggiungendo l'articolo alla tua lista e gestendolo nella tua area myHYDAC.
ogni 1 PCE
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Maggiori Informazioni
Funzione aggiuntiva Mandrino a farfalla di precisione
Modello Superficie ZnNi
Tipo di regolazione Utensile con dado a cappellotto
Inserzione MONTAGGIO SULLA PIASTRA
Qmax valvole [l/min] 180
Famiglia di prodotti Q [l/min] 0 - 180
Famiglia di prodotti DVP-16
Range di portata [l/min] 0 - 180
Funzione Valvola a otturatore
Funzione Valvola ad ago
Dim. nominale 16
Denominazione oggetto DVP-16-12.1
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 705389
Design Montaggio a piastra

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)