KHM3S-65-1333-16X-BW-5211

Numero di parte
704441
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Tempi di consegna su richiesta caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Aspetto KHM3S
Grandezza nominale DN 65
Tipo di connessione Giunto saldato
Denominazione connessione/flangia Saldatura di testa
Standard ASME B16.34
Materiale alloggiamento, valvola a sfera Acciaio
Codice materiale Acciaio-acciaio inox-PTFE-FKM/PTFE
Protezione superficiale Fosfatato
Progetto della leva Leva a gomito
Grandezza chiave Nessun dettaglio
Pressione nominale 16
Pressione nominale 1,6
Pressione nominale 232
Azionamento Leva manuale
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione
Fori di fissaggio Senza fori di fissaggio
Chiusa Senza chiusa
Monitoraggio posizione di commutazione Senza monitoraggio della pos. di commutazione
Combinazione Nessuna combinazione BV
Denominazione oggetto KHM3S-65-1333-16X-BW-5211
Cod. Art. 704441

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.69 MB)

Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.25 MB)