FSA-0076-0.00000/H-/M12.000

Numero di parte
700000
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Tempi di consegna su richiesta caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Pressione nominale [MPa] 0,05
Pressione nominale [bar] 0,5
Protezione superficiale Acciaio, zincato (vite + dado)
Dado di fissaggio Con (dado di fissaggio)
Vite di fissaggio, FSA M12
Pannello di contrasto HYDAC
Materiale, telaio, FSA Alluminio
Materiale, connettore, FSA PA
Funzione aggiuntiva (+ bullone banjo) Senza
Materiale tubazione PA
Geometria tubazione Ovale
Guarnizione/guarnizione OR 0
Materiale, guarnizione OR/disco di tenuta NBR
Grandezza nominale FSA/FSK 76
Modello, FSA / FSK FSA
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Opuscolo prodotto IT

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Opuscolo prodotto EN

(0.57 MB)