4WH E 25 J S01/V

Numero di parte
6079052
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Tempi di consegna su richiesta caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Funzione Valvola direzionale 4/3
Azionamento Idraulico
Serie valvole 4WH E 25 J
Inserzione ISO 4401-08-08-0-05
Qmax valvole [l/min] 600
Famiglia di prodotti 4WH E 25 J
Tipo di raccordo Senza bobina
Range di pressione P [bar] 5 - 320
Bobina Senza bobina
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 600
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 600
Dim. nominale 25
Denominazione oggetto 4WH E 25 J S01/V
Pmax [bar] 320
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 6079052
Cod. art., bobina -
Design Montaggio a piastra

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
4WH25 Directional spool valve
Opuscolo prodotto IT

(1.83 MB)

4WH25 Directional spool valve
Opuscolo prodotto EN

(1.83 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto IT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto EN

(1.27 MB)