4WH E 25 E S01/V

Cod.Art.
6079051
Al gruppo di prodotti padre
Consegnabile entro circa - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotti.
Disponibile
Notice: The minimum order quantity for this article is 1 (á 1 PCE).
PCE
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Maggiori Informazioni
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Funzione Valvola direzionale 4/3
Azionamento Idraulico
Serie valvole 4WH E 25 E
Inserzione ISO 4401-08-08-0-05
Qmax valvole [l/min] 600
Famiglia di prodotti 4WH E 25 E
Tipo di raccordo Senza bobina
Range di pressione P [bar] 5 - 320
Bobina Senza bobina
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 600
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 600
Dim. nominale 25
Denominazione oggetto 4WH E 25 E S01/V
Pmax [bar] 320
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 6079051
Cod. art., bobina -
Design Montaggio a piastra

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
4WH25 Directional spool valve
Opuscolo prodotto IT

(1.83 MB)

4WH25 Directional spool valve
Opuscolo prodotto EN

(1.83 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto IT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto EN

(1.27 MB)