KHNVS-Rp11/4-2233-16X
Cod.Art.
Al gruppo di prodotti padre
551096
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
Combinazione | Nessuna combinazione BV |
---|---|
Monitoraggio posizione di commutazione | Senza monitoraggio della pos. di commutazione |
Chiusa | Senza chiusa |
Fori di fissaggio | Senza fori di fissaggio |
Certificato di approvazione/di prova | Nessuna approvazione |
Azionamento | Leva manuale |
Pressione nominale | 435 |
Pressione nominale | 3 |
Pressione nominale | 30 |
Grandezza chiave | SW08.2 |
Progetto della leva | Leva a gomito |
Protezione superficiale | Nichelato |
Codice materiale | Ottone-ottone-PTFE-PTFE |
Materiale alloggiamento, valvola a sfera | Ottone |
Standard | ISO 7-1/DIN EN 10226 |
Denominazione connessione/flangia | Rp |
Tipo di connessione | Filettatura interna |
Grandezza nominale DN | 32 |
Aspetto | KHNVS |
Denominazione oggetto | KHNVS-Rp11/4-2233-12X |
Cod. Art. | 551096 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(1.69 MB)
Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Opuscolo prodotto
IT
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Opuscolo prodotto
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Opuscolo prodotto
IT
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Opuscolo prodotto
EN
(0.26 MB)