MRF-110-EVD-EY-FA
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
4842486
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
Esaurito
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Lunghezza elemento | 10 pollici |
---|---|
Numero di elementi | 1 |
Materiale alloggiamento | E=Acciaio inox |
Dimensione MRF | 1=Diametro contenitore 76 mm |
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
Standard | 0=nessuno |
Cambio | A=cambio sfera forma a L |
Materiale tenuta | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=senza bypass |
Indicatore di contaminazione | O=nessun dettaglio, A=no CI (vite di chiusura) |
Dimensioni raccordo | 1 pollici |
Tipo di giunto | Flangia SAE |
Finezza di filtraggio | 0 |
Materiale del filtro | XX=nessun elemento filtrante |
pmax [bar] | 40 |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(7.22 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(8.95 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(8.95 MB)

MRF MultiRheo Filter
Opuscolo prodotto
IT
(1.27 MB)

MRF MultiRheo Filter
Opuscolo prodotto
EN
(1.27 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(10.33 MB)