FSA-1000-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV

Numero di parte
4750063
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Esaurito
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Pressione nominale [MPa] 0,1
Pressione nominale [bar] 1
Protezione superficiale Acciaio inox (vite + dado)
Dado di fissaggio Con (dado di fissaggio)
Vite di fissaggio, FSA M12
Pannello di contrasto Senza
Materiale, telaio, FSA Acciaio inox
Materiale, connettore, FSA Alluminio
Funzione aggiuntiva (+ bullone banjo) Senza
Materiale tubazione Vetro
Geometria tubazione Rotondo
Guarnizione/guarnizione OR 0
Materiale, guarnizione OR/disco di tenuta FPM
Modello, FSA / FSK FSA
Certificato di approvazione/di prova BV (Bureau Veritas)

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
Operating instruction FSA-RV
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Opuscolo prodotto IT

(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Opuscolo prodotto EN

(0.52 MB)