CTU-1050-M-Z-A

Numero di parte
4674200
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
CTU dimensione 0 = h=300, l=800, p=400 mm
Tensione di alimentazione M = 230 VCA, 50/60 Hz

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Opuscolo prodotto IT

(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Opuscolo prodotto EN

(1.45 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(6.72 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Manuale d'uso
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(8.26 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(8.23 MB)

CTU1000 Istruzioni per l'uso e la manute
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(7.27 MB)

ConTeS V1.10 Manuale d'uso
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(2.93 MB)

CTU1x3x Manuale d’uso e manutenzione
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(20.24 MB)

CTU1x3x/1x4x Manuale d’uso e manutenzion
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(11.05 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(9.51 MB)

CTU1000 V2.10 Software introduzione
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(2.73 MB)