VEU-F-60/20-S-A-G-R-Z-B/-PKZ
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
4604490
Consegnabile entro ca. -
giorni
Tempi di consegna su richiesta
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Dettagli aggiuntivi | On/off con protezione motore |
---|---|
Indicatore di contaminazione | 2 bar visivo |
Tensione | 415 V-50 Hz-trifase |
Pompa | Pompa a ingranaggi |
Scambiatore di calore/refrigeratore | Scambiatore di calore a piastre |
Versione | Fisso |
Dimensione | Alloggiamento 60l/portata 20l |
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Opuscolo prodotto
IT
(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Opuscolo prodotto
EN
(13.47 MB)