ZW-SDR10-D01-AA-V

Numero di parte
4550505
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Tempi di consegna su richiesta caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Valvola di posizione Meter-out nel raccordo A
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valvole [l/min] 120
Famiglia di prodotti Q [l/min] 0 - 120
Famiglia di prodotti ZW-SDR10
Pressione d'apertura [bar] 0,5
Range di portata [l/min] 0 - 120
Funzione Valvola direzionale
Funzione Valvola ad ago con controllo reflusso
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto ZW-SDR10-D01-AA-V
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 4550505
Design Piastra intermedia

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Opuscolo prodotto IT

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Opuscolo prodotto EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto IT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto EN

(1.27 MB)