VEU-F-60/20-M-A-G-N-Z-C/-FA1-S

Numero di parte
4478269
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Tempi di consegna su richiesta caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Dettagli aggiuntivi On/off con interruttore off, Limitatore flusso acqua raffreddante
Indicatore di contaminazione 2bar elettrico
Tensione 400 V-50 Hz-trifase
Pompa Pompa a ingranaggi
Scambiatore di calore/refrigeratore Scambiatore di calore a piastre
Versione Mobile
Dimensione Alloggiamento 60l/portata 20l
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Opuscolo prodotto IT

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Opuscolo prodotto EN

(13.47 MB)