L-CEE 63 H 6 BX-20/N

Numero di parte
4458763
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Esaurito
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Inserzione ISO7368 BF-12-2-A
Qmax valvole [l/min] 7.900
Famiglia di prodotti L-CEE 63 KEGEL B
Dim. nominale 63
Pmax [bar] 420
Materiale tenuta NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 B
M20003660 1
M20003677 B,C
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Design Valvole a incasso (logica)
M20003676 20

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Opuscolo prodotto IT

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Opuscolo prodotto EN

(1.74 MB)