L-CEE 50 H 6 B-40/N
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
4458716
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
Esaurito
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Inserzione | ISO7368 BE-11-2-A |
---|---|
Qmax valvole [l/min] | 4.700 |
Famiglia di prodotti | L-CEE 50 KEGEL B |
Dim. nominale | 50 |
Pmax [bar] | 420 |
Materiale tenuta | NBR |
M20003657 | L |
M20003659 | X |
M20003658 | B |
M20003660 | 0 |
M20003677 | B,C |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
Design | Valvole a incasso (logica) |
M20003676 | 40 |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Opuscolo prodotto
IT
(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Opuscolo prodotto
EN
(1.74 MB)