HRRLE 3 A 3X28 PP 179,5/2 ST M BL
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
444495
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Applicazione, morsetto | Montaggio su tubo, Montaggio su cavo + flessibile |
---|---|
Codice vecchio modello | HRRLE 3 S 3X28 PP 179,5/2 ST M |
Materiale, elementi di serraggio | Polipropilene |
Tubo ExDø - D 1 - striscia di serie | 28 |
Q.tà supporti per tubi | 3 supporti per tubi |
Progetto, strisce di serie | Per impieghi gravosi c. ins. elast. |
Pezzo prog., striscia di serie | Assemblaggio A |
Dimensioni, strisce di serie | Dimensione 3 |