HRS 3 A 28 AL ST M BL
Cod.Art.
Al gruppo di prodotti padre
444441
Consegnabile entro circa -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotti.
Effettuare il login per prezzi
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Dimensioni DIN 3015 | Dimensione 3 |
---|---|
Applicazione, morsetto | Montaggio su tubo |
Coppia di serraggio, bullone | 35 Nm |
Codice vecchio modello | HRS 3 S 28 AL ST M BL |
Estens. tubo ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 28 |
Serie DIN3015 | Per impieghi gravosi |
Materiale, elementi di serraggio | Alluminio |
Superficie interna, elementi di serraggio | Superficie interna nervata |
Progetto, pezzo DIN 3015 | Assemblaggio A |