DR08PY-01-C-N-330V-0

Numero di parte
4396383
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Tempi di consegna su richiesta caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Funzione aggiuntiva Con ventilazione solenoide
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] Nessuna preimpostazione
Standard Valvola di regolazione della pressione
Design della bobina del solenoide 40-1836
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione FC08-3
Qmax valvole [l/min] 60
Famiglia di prodotti DR08PY
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 345
Tipo di raccordo Senza bobina
Bobina Senza bobina
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 60
Range impostazione di pressione [bar] 5 - 230
Dim. nominale 8
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. art., bobina -
Design Cartuccia

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
DR08PY-01 3-way pressure reducing valve
Opuscolo prodotto IT

(0.33 MB)

DR08PY-01 3-way pressure reducing valve
Opuscolo prodotto EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)