ZW-RP25-70-AAB-2-N

Cod.Art.
4322914
Al gruppo di prodotti padre
Consegnabile entro circa - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotti.
Disponibile
Notice: The minimum order quantity for this article is 1 (á 1 PCE).
PCE
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Maggiori Informazioni
Funzione Valvola di ritegno comando pilota
Rapporto d'apprezzamento 9,5
Valvola di posizione Meter-out nei raccordi A e B
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione ISO 4401-08-08-0-05
Qmax valvole [l/min] 500
Famiglia di prodotti ZW-RP25
Pressione d'apertura [bar] 2
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 500
Dim. nominale 25
Denominazione oggetto ZW-RP25-70-AAB-2-N
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 4322914
Design Piastra intermedia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Opuscolo prodotto IT

(1.34 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Opuscolo prodotto EN

(1.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto IT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto EN

(1.27 MB)