HRRBS 3 K 33,7 PA ST ZN
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
431503
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Applicazione, morsetto | Montaggio su tubo |
---|---|
Materiale, elementi di serraggio | Poliammide |
Condotto ODøD morsetto a cavallotto [mm] | 33,7 |
Modello DIN 3570 | Tipo A con supporto per condotto corto |
Dimensioni DIN 3570 | 3 |