SB550P-5A1/212U-550AI
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
4313259
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Volume nominale | 5 |
---|---|
Tipo valvola | SB550P(H)-... |
Pressione di precarica regolabile | Sì |
Materiale sacca | NBR |
Materiale - porta entrata fluido | Acciaio ad alta resistenza |
Giunto lato gas | Standard* |
Porta entrata fluido | Standard, filettatura* |
Materiale involucro accumulatore | Acciaio al carbonio |
Tipo di giunto (fluido) | ISO228 (BSP)* |
Materiale sacca | NBR |
Modelli preferiti | No |
ATEX | No |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

Online-Form Pulsation damping
Informazioni di prodotto
IT
(0.73 MB)

Online-Form Pulsation damping
Informazioni di prodotto
EN
(0.73 MB)

Hydraulic dampers
Opuscolo prodotto
IT
(1.45 MB)

Hydraulic dampers
Opuscolo prodotto
EN
(1.45 MB)