4WE 10 EB A01-24DG/V

Numero di parte
4293716
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Tipo, esclusione manuale Esclusione manuale nascosta    
Modello Standard
Esclusione manuale
Funzione Valvola direzionale 4/2
Azionamento Magnetico
Serie valvole 4WE 10 EB
Design della bobina del solenoide 75-3164
Inserzione ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valvole [l/min] 160
Famiglia di prodotti 4WE 10 EB
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Range di pressione P [bar] 0 - 350
Bobina 24 V CC
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 160
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 160
Dim. nominale 10
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. art., bobina 4251230
Design Montaggio a piastra

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Opuscolo prodotto IT

(2.03 MB)

4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Opuscolo prodotto EN

(2.03 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto IT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto EN

(1.27 MB)