HRL 5 C1 38 AL ST M ZN
Cod.Art.
Al gruppo di prodotti padre
427521
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
Dimensioni DIN 3015 | Dimensione 5 |
---|---|
Applicazione, morsetto | Montaggio su tubo |
Coppia di serraggio, bullone | Nessun dettaglio |
Estens. tubo ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 38 |
Serie DIN3015 | Per impieghi leggeri |
Materiale, elementi di serraggio | Alluminio |
Superficie interna, elementi di serraggio | Superficie interna nervata |
Progetto, pezzo DIN 3015 | Assemblaggio C1 |