HRL 1 D 9,5 PP ST M BL

Cod.Art.
426913
Al gruppo di prodotti padre
Consegnabile entro circa - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotti.
Disponibile
A richiesta Puoi effettuare la richiesta di un prodotto aggiungendo l'articolo alla tua lista e gestendolo nella tua area myHYDAC.
ogni 1 PCE
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Maggiori Informazioni
Dimensioni DIN 3015 Dimensione 1
Applicazione, morsetto Montaggio su tubo
Coppia di serraggio, bullone Nessun dettaglio
Estens. tubo ø DIN 3015 T1+2 [mm] 9,5
Serie DIN3015 Per impieghi leggeri
Materiale, elementi di serraggio Polipropilene
Superficie interna, elementi di serraggio Superficie interna nervata
Progetto, pezzo DIN 3015 Assemblaggio D