FAM-5-M-2-A-05-R-Z-S-A-2/-V
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
4259200
Consegnabile entro ca. -
giorni
Tempi di consegna su richiesta
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Dimensione | 5 |
Dettagli aggiuntivi | V=FKM (FPM, Viton) |
Tecnologia di misurazione | A=AquaSensor |
Concetto di controllo | S=Standard |
Tipo di pomp a vuoto | R=Pompa per vuoto rotativa a palette |
Dimensione filtro | 05 |
Tensione | A=400V-50Hz-trifase |
Riscaldatore | Z=senza riscaldatore |
Versione | 2=mobile |
Mezzo operativo | M=Olio minerale |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

FAM 5 Manuale d’uso e manutenzione
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(8.37 MB)

FAM 5 Manuale d’uso e manutenzione
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(7.36 MB)