HRL 0 A1 10 PP ST M ZN
Cod.Art.
Al gruppo di prodotti padre
424060
Consegnabile entro circa -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotti.
Effettuare il login per prezzi
-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Dimensioni DIN 3015 | Dimensione 0 |
---|---|
Applicazione, morsetto | Montaggio su tubo |
Coppia di serraggio, bullone | 8 Nm |
Estens. tubo ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 10 |
Serie DIN3015 | Per impieghi leggeri |
Materiale, elementi di serraggio | Polipropilene |
Superficie interna, elementi di serraggio | Superficie interna nervata |
Progetto, pezzo DIN 3015 | Assemblaggio A1 |