FAM-10-B-2-H-05-R-H-C1-AC2-2
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
4151480
Consegnabile entro ca. -
giorni
Tempi di consegna su richiesta
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Dettagli aggiuntivi | Z=serie |
Tecnologia di misurazione | AC=con AS e CS |
Finezza di filtraggio | Z=senza elemento filtrante |
Materiale del filtro | Z= senza |
Tensione | H=440V-60Hz-trifase |
Versione | 4=mobile con riscaldatore |
Mezzo operativo | B=Facilmente biodegradabile |
Dimensione e portata nominale | 10=10 l/min |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

FAM10/15 TD200 Istruzioni per l'uso e la
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(3.1 MB)

FAM10/15 TD200 Istruzioni per l'uso e la
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(4.08 MB)

FAM10-95 2/2 Comfort Manuale d’uso
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(4.03 MB)

FAM10-95 2/2 Comando Comfort Manuale d’u
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(3.39 MB)