LD-CCE 25 H 6 1H 2/N/X15
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
4091207
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
Esaurito
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Inserzione | ISO7368 08-3-1-16 |
---|---|
Famiglia di prodotti | LD-CCE .. 1H |
Dim. nominale | 25 |
Pmax [bar] | 420 |
Materiale tenuta | NBR |
M20003657 | LD |
M20003659 | 1H |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | X15 |
M20003679 | 1 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 6 |
M20003638 | 6 |
M20003639 | 2 |
M20003640 | 0 |
Design | Valvole a incasso (logica) |
M20003676 | 0 |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Opuscolo prodotto
IT
(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Opuscolo prodotto
EN
(3.46 MB)