LD-CCE 50 H 6 RM/N
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
4085444
Consegnabile entro ca. -
giorni
Tempi di consegna su richiesta
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
Esaurito
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Inserzione | ISO7368 11-9-1-16 |
---|---|
Famiglia di prodotti | LD-CCE .. RM |
Dim. nominale | 50 |
Pmax [bar] | 420 |
Materiale tenuta | NBR |
M20003657 | LD |
M20003659 | RM |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | 0 |
M20003679 | 3 |
M20003680 | 6 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 8 |
M20003638 | 6 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 6 |
Design | Valvole a incasso (logica) |
M20003676 | 0 |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Opuscolo prodotto
IT
(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Opuscolo prodotto
EN
(3.46 MB)