LD-CCE 25 H 6 RM/N

Numero di parte
4085388
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Tempi di consegna su richiesta caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Esaurito
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Inserzione ISO7368 08-3-1-16
Famiglia di prodotti LD-CCE .. RM
Dim. nominale 25
Pmax [bar] 420
Materiale tenuta NBR
M20003657 LD
M20003659 RM
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 3
M20003680 6
M20003636 0
M20003637 6
M20003638 6
M20003639 0
M20003640 6
Design Valvole a incasso (logica)
M20003676 0

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Opuscolo prodotto IT

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Opuscolo prodotto EN

(3.46 MB)