DB10SE-02-C-N-020 @ 6 l/min

Numero di parte
4051193
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Funzione aggiuntiva Con attacco scarico
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] 14
Standard Valvola limitatrice di pressione
Tipo di regolazione Non regolabile
Inserzione FC10-S3
Qmax valvole [l/min] 120
Famiglia di prodotti DB10SE
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 14 - 19
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 120
Range impostazione di pressione [bar] 14
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto DB10SE-02-C-N-020 @ 6 l/min
Pmax [bar] 100
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 4051193
Design Cartuccia

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto IT

(0.27 MB)

DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)