CX DBV-15-140-G1-F-P-24V-DK
Cod.Art.
Al gruppo di prodotti padre
4033172
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
Codice modello CX | CX DBV |
---|---|
Guarnizione, statica | FPM |
Valore Kv, CX, ad azione diretta. [m³/h] | 8,3 |
Materiale alloggiamento CX | Acciaio inox V2A / 1.4305 |
Dimensioni raccordo CX | G 1 |
Grandezza nominale DN CX | 15 |
Pressione nominale – CX | 5–140 bar |
Serie CX | A 2/2 vie |
Certificato di approvazione/di prova | Nessuna approvazione |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Opuscolo prodotto
IT
(2.69 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Opuscolo prodotto
EN
(2.69 MB)