SBVE08021-01-C-V-4,6-420V300

Numero di parte
398924
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Tempi di consegna su richiesta caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Impostazione di pressione [bar] 300
Funzione Valvola di contropressione
Rapporto d'apprezzamento 4,6
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione 08021
Qmax valvole [l/min] 30
Famiglia di prodotti SBVE08021
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 50 - 420
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 30
Range impostazione di pressione [bar] 50 - 420
Dim. nominale 8
Denominazione oggetto SBVE08021-01-C-V-4,6-420V300
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Pollice
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 398924
Design Cartuccia

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.33 MB)

SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)