FAM-10/15-X-1-A-05-R-H-C1-AC1-2

Numero di parte
3946160
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Tempi di consegna su richiesta caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dettagli aggiuntivi V=Viton
Tecnologia di misurazione AC=con AS e CS
Finezza di filtraggio Z=senza elemento filtrante
Materiale del filtro Z= senza
Tensione A=400V-50Hz-trifase
Versione 3=stazionario con riscaldatore
Mezzo operativo X=Fluidi HFD
Dimensione e portata nominale 10/15=15 l/min

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
FAM10/15 TD200 Istruzioni per l'uso e la
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(3.1 MB)

FAM10/15 TD200 Istruzioni per l'uso e la
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(4.08 MB)

FAM10-95 2/2 Comfort Manuale d’uso
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(4.03 MB)

FAM10-95 2/2 Comando Comfort Manuale d’u
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(3.39 MB)