P4WEHRE E 25 E300 D01-24PG E0A/V

Numero di parte
3808040
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Bobina Proporzionale a 24 V
Portata del consumatore, prod.F 0 - 800
Funzione Valvola direzionale prop.
Tipo, esclusione manuale Esclusione manuale nascosta    
Modello Standard
Esclusione manuale
Azionamento Proporzionale
Design della bobina del solenoide OBE
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione ISO 4401-08-08-0-05
Qmax valvole [l/min] 800
Famiglia di prodotti P4WEHRE 25 E
Tipo di raccordo Con elettronica a bordo
Funzione Valvola direzionale
Dim. nominale 25
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. art., bobina -
Design Montaggio a piastra

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(2.11 MB)

P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(2.11 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Software IT

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Software EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)