>MRF3E/11F4010F00

Numero di parte
3658255
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Lunghezza elemento 40 pollici
Numero di elementi 11
Materiale alloggiamento E=Acciaio inox
Dimensione MRF 3=Diametro contenitore 274 mm
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta V=FPM (Viton)
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione Z=nessuno (SF)
Dimensioni raccordo 1 1/2 pollici
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 0
Materiale del filtro XX=nessun elemento filtrante
pmax [bar] 10

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(7.22 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(8.95 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(8.95 MB)

MRF MultiRheo Filter
Opuscolo prodotto IT

(1.27 MB)

MRF MultiRheo Filter
Opuscolo prodotto EN

(1.27 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(10.33 MB)