CX DBV-20-040-G1-F-H-EK
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
3547509
Consegnabile entro ca. -
giorni
Tempi di consegna su richiesta
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Codice modello CX | CX DBV |
---|---|
Guarnizione, statica | FPM |
Valore Kv, CX, ad azione diretta. [m³/h] | 14,1 |
Materiale alloggiamento CX | Acciaio inox V2A / 1.4305 |
Dimensioni raccordo CX | G 1 |
Grandezza nominale DN CX | 20 |
Pressione nominale – CX | 3–40 bar |
Serie CX | A 2/2 vie |
Certificato di approvazione/di prova | Nessuna approvazione |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Opuscolo prodotto
IT
(2.69 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Opuscolo prodotto
EN
(2.69 MB)