VP-DRP10 210VR S01/N

Numero di parte
3493358
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Tempi di consegna su richiesta caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Funzione aggiuntiva Con valvola di ritegno di bypass
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] Nessuna preimpostazione
Standard Valvola ridutt. press.
Tipo di regolazione Manuale
Inserzione ISO 5781-08-10-0-00
Qmax valvole [l/min] 110
Famiglia di prodotti VP-DRP10
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 3.5 - 350
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 110
Range impostazione di pressione [bar] 5 - 210
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto VP-DRP10 210VR S01/N
Pmax [bar] 250
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3493358
Design Montaggio a piastra

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
VP-DRP10 Pressure Reducing Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.32 MB)

VP-DRP10 Pressure Reducing Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)