VP-P2SRE 6 L01R D01-24PG/N

Numero di parte
3493289
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Bobina Proporzionale a 24 V
Portata del consumatore, prod.F 0 - 25
Funzione Valvola di regolazione del flusso prop.
Tipo, esclusione manuale Esclusione manuale nascosta    
Modello Standard
Esclusione manuale No
Azionamento Proporzionale
Design della bobina del solenoide 0
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione ISO 6263-03-03-*-97
Qmax valvole [l/min] 1,5
Famiglia di prodotti VP-P2SRE 6
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Range di portata [l/min] 0 - 1.5
Dim. nominale 6
Pmax [bar] 250
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta NBR
Cod. art., bobina -
Design Montaggio a piastra

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
Opuscolo prodotto IT

(0.36 MB)

VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
Opuscolo prodotto EN

(0.36 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto IT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto EN

(1.27 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Opuscolo prodotto IT

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Opuscolo prodotto EN

(1 MB)